Ruota in nylon MC EA986WA-200

Ruota in nylon MC EA986WA-200
【Product Specifications】
・No bearing
・Material-MC nylon
・Heat-proof temperature--40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…200 x 45mm
・Load…1,330kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986WA-200

Codice componente
EA986WA-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

199.39 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon MC EA986WA-200, il codice articolo è il seguente: EA986WA-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986WA-200.

Supporto tecnico