Ruota in nylon MC (con cuscinetto) EA986WB-180

Ruota in nylon MC (con cuscinetto) EA986WB-180
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…180 x 45mm
・Load…1,200kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986WB-180

Codice componente
EA986WB-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

204.13 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon MC (con cuscinetto) EA986WB-180, il codice articolo è il seguente: EA986WB-180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986WB-180.

Supporto tecnico