Ruota in nylon MC (con cuscinetto in acciaio inox) EA986WC-150

Ruota in nylon MC (con cuscinetto in acciaio inox) EA986WC-150
【Product Specifications】
・Ball bearing (stainless steel)
・Material-Tire: MC nylonRim: stainless steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…150 x 44mm
・Load…960kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986WC-150

Codice componente
EA986WC-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

271.77 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon MC (con cuscinetto in acciaio inox) EA986WC-150, il codice articolo è il seguente: EA986WC-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986WC-150.

Supporto tecnico