Ruota in nylon MC (con cuscinetto) [alta resistenza e termoresistenza] EA986WE-150

Ruota in nylon MC (con cuscinetto) [alta resistenza e termoresistenza] EA986WE-150
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 150℃
・Wheel dia. x W…150 x 44mm
・Load…1,150kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986WE-150

Codice componente
EA986WE-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

214.63 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon MC (con cuscinetto) [alta resistenza e termoresistenza] EA986WE-150, il codice articolo è il seguente: EA986WE-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986WE-150.

Supporto tecnico