Vite universale, a spirale SS400 equivalente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS400-T4.5-[71-80/1]-P50-34-L[150-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[71-90/1]-P60-[34,​42.7]-L[180-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[71-100/1]-P70-[34,​42.7,​48.6]-L[210-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[71-110/1]-P80-[34,​42.7,​48.6,​60.5]-L[240-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[81-120/1]-P90-[34,​42.7,​48.6,​60.5]-L[270-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[91-130/1]-P100-[34,​42.7,​48.6,​60.5,​76.3]-L[300-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[101-140/1]-P110-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3]-L[330-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[111-180/1]-P120-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3,​89.1,​101.6]-L[360-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[121-130/1]-P85-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3]-L[255-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[121-160/1]-P115-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3,​89.1]-L[345-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[121-190/1]-P130-[42.7,​48.6,​60.5,​76.3,​89.1,​101.6]-L[390-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[131-140/1]-P95-[48.6,​60.5,​76.3]-L[285-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[131-170/1]-P125-[48.6,​60.5,​76.3,​89.1]-L[375-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[131-200/1]-P140-[48.6,​60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[420-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[141-150/1]-P105-[48.6,​60.5,​76.3]-L[315-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[141-150/1]-P135-[48.6,​60.5,​76.3]-L[405-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[141-210/1]-P150-[48.6,​60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[450-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[151-160/1]-P145-[60.5,​76.3,​89.1]-L[435-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[151-220/1]-P160-[60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[480-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[161-210/1]-P170-[60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[510-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[161-230/1]-P155-[60.5,​76.3,​89.1,​114.3]-L[465-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[171-230/1]-P180-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[540-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[181-210/1]-P190-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[570-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[191-220/1]-P200-[89.1,​101.6,​114.3]-L[600-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[201-210/1]-P210-[101.6,​114.3]-L[630-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[211-310/1]-P220-[101.6,​114.3]-L[660-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[221-230/1]-P205-114.3-L[615-1500/1]-[L,​R]
SS400-T4.5-[221-230/1]-P230-114.3-L[690-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[171-180/1]-P120-60.5-L[360-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[171-200/1]-P140-[60.5,​76.3]-L[420-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[171-220/1]-P160-[60.5,​76.3,​89.1]-L[480-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[171-230/1]-P180-[60.5,​76.3,​89.1,​101.6]-L[540-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[181-190/1]-P130-60.5-L[390-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[181-210/1]-P150-[60.5,​76.3,​89.1]-L[450-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[181-210/1]-P170-[60.5,​76.3,​89.1]-L[510-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[181-280/1]-P190-[60.5,​76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[570-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[191-290/1]-P200-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[600-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[201-300/1]-P210-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[630-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[211-310/1]-P220-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[660-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[221-230/1]-P155-[76.3,​89.1,​101.6]-L[465-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[221-230/1]-P205-[76.3,​89.1,​101.6]-L[615-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[221-320/1]-P230-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[690-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[231-240/1]-P165-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[495-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[231-240/1]-P215-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[645-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[231-300/1]-P240-[76.3,​89.1,​101.6,​114.3]-L[720-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[241-250/1]-P175-[89.1,​101.6,​114.3]-L[525-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[241-310/1]-P250-[89.1,​101.6,​114.3]-L[750-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[241-330/1]-P225-[89.1,​101.6,​114.3]-L[675-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[251-260/1]-P185-[89.1,​101.6,​114.3]-L[555-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[251-330/1]-P260-[89.1,​101.6,​114.3]-L[780-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[251-340/1]-P235-[89.1,​101.6,​114.3]-L[705-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[261-270/1]-P195-[89.1,​101.6,​114.3]-L[585-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[261-340/1]-P270-[89.1,​101.6,​114.3]-L[810-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[261-350/1]-P245-[89.1,​101.6,​114.3]-L[735-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[271-350/1]-P280-[89.1,​101.6,​114.3]-L[840-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[281-320/1]-P290-[89.1,​101.6,​114.3]-L[870-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[291-300/1]-P300-[101.6,​114.3]-L[900-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[301-310/1]-P310-[101.6,​114.3]-L[930-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[311-320/1]-P320-114.3-L[960-1500/1]-[L,​R]
SS400-T6-[321-330/1]-P295-114.3-L[885-1500/1]-[L,​R]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra
(mm)
Blade Length
(mm)
External diameter
(φ)
Internal diameter
(φ)
Pitch
(mm)
Winding direction

-

1 17 giorni 4.5150 ~ 150071 ~ 803450Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5180 ~ 150071 ~ 9034 ~ 42.760Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5210 ~ 150071 ~ 10034 ~ 48.670Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5240 ~ 150071 ~ 11034 ~ 60.580Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5270 ~ 150081 ~ 12034 ~ 60.590Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5300 ~ 150091 ~ 13034 ~ 76.3100Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5330 ~ 1500101 ~ 14042.7 ~ 76.3110Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5360 ~ 1500111 ~ 18042.7 ~ 101.6120Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5255 ~ 1500121 ~ 13042.7 ~ 76.385Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5345 ~ 1500121 ~ 16042.7 ~ 89.1115Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5390 ~ 1500121 ~ 19042.7 ~ 101.6130Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5285 ~ 1500131 ~ 14048.6 ~ 76.395Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5375 ~ 1500131 ~ 17048.6 ~ 89.1125Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5420 ~ 1500131 ~ 20048.6 ~ 114.3140Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5315 ~ 1500141 ~ 15048.6 ~ 76.3105Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5405 ~ 1500141 ~ 15048.6 ~ 76.3135Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5450 ~ 1500141 ~ 21048.6 ~ 114.3150Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5435 ~ 1500151 ~ 16060.5 ~ 89.1145Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5480 ~ 1500151 ~ 22060.5 ~ 114.3160Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5510 ~ 1500161 ~ 21060.5 ~ 114.3170Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5465 ~ 1500161 ~ 23060.5 ~ 114.3155Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5540 ~ 1500171 ~ 23076.3 ~ 114.3180Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5570 ~ 1500181 ~ 21076.3 ~ 114.3190Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5600 ~ 1500191 ~ 22089.1 ~ 114.3200Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5630 ~ 1500201 ~ 210101.6 ~ 114.3210Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5660 ~ 1500211 ~ 310101.6 ~ 114.3220Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5615 ~ 1500221 ~ 230114.3205Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 4.5690 ~ 1500221 ~ 230---

-

1 17 giorni 6360 ~ 1500171 ~ 180---

-

1 17 giorni 6420 ~ 1500171 ~ 200---

-

1 17 giorni 6480 ~ 1500171 ~ 220---

-

1 17 giorni 6540 ~ 1500171 ~ 230---

-

1 17 giorni 6390 ~ 1500181 ~ 190---

-

1 17 giorni 6450 ~ 1500181 ~ 210---

-

1 17 giorni 6510 ~ 1500181 ~ 210---

-

1 17 giorni 6570 ~ 1500181 ~ 280---

-

1 17 giorni 6600 ~ 1500191 ~ 290---

-

1 17 giorni 6630 ~ 1500201 ~ 300---

-

1 17 giorni 6660 ~ 1500211 ~ 310---

-

1 17 giorni 6465 ~ 1500221 ~ 230---

-

1 17 giorni 6615 ~ 1500221 ~ 230---

-

1 17 giorni 6690 ~ 1500221 ~ 320---

-

1 17 giorni 6495 ~ 1500231 ~ 24076.3 ~ 114.3165Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 6645 ~ 1500231 ~ 24076.3 ~ 114.3215Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 6720 ~ 1500231 ~ 300---

-

1 17 giorni 6525 ~ 1500241 ~ 25089.1 ~ 114.3175Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 6750 ~ 1500241 ~ 310---

-

1 17 giorni 6675 ~ 1500241 ~ 33089.1 ~ 114.3225-

-

1 17 giorni 6555 ~ 1500251 ~ 26089.1 ~ 114.3185Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 6780 ~ 1500251 ~ 330---

-

1 17 giorni 6705 ~ 1500251 ~ 340---

-

1 17 giorni 6585 ~ 1500261 ~ 27089.1 ~ 114.3195Left-Handed / Right-Handed

-

1 17 giorni 6810 ~ 1500261 ~ 340---

-

1 17 giorni 6735 ~ 1500261 ~ 350---

-

1 17 giorni 6840 ~ 1500271 ~ 350---

-

1 17 giorni 6870 ~ 1500281 ~ 320---

-

1 17 giorni 6900 ~ 1500291 ~ 300---

-

1 17 giorni 6930 ~ 1500301 ~ 310---

-

1 17 giorni 6960 ~ 1500311 ~ 320---

-

1 17 giorni 6885 ~ 1500321 ~ 330---

Loading...

Informazioni di base

Materiale EN 1.0038 Equiv.

Supporto tecnico