Inserto senza linguetta per rinforzo viti【10-20 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Inserto senza linguetta per rinforzo viti
  • In Offerta fino al 30/11/2024
Tangless insert screw.
[Features]
· This tangless insert drastically cuts down on work procedures and time, which increases work efficiency, making it possible to reduce costs.
· Insert work, which took 56 seconds in the past, was drastically shortened to 7 seconds by using a dedicated power tool.
· Tangless design means no tangs to break off and no concerns for missing pitches or damaging the base material.
[Applications]
· For reinforcement of materials such as aluminum and plastic where female threads have low strength.
· Weight reduction is possible since it can be inserted into the base material of materials prone to female screw breakage.
· For countermeasures against vibration and reinforcement of spots where strong vibration is present, such as with industrial machinery and the engines of vehicles or motorcycles.
· Repairs and reforms broken, worn out, and crushed female threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2TNM2-1D
2TNM2-1.5D
2TNM2-2D
2TNM2.5-1D
2TNM2.5-1.5D
2TNM2.5-2D
2TNM2.6-1D
2TNM2.6-1.5D
2TNM2.6-2D
2TNM3-1D
2TNM3-1.5D
2TNM3-2D
2TNM4-1D
2TNM4-1.5D
2TNM4-2D
2TNM5-1D
2TNM5-1.5D
2TNM5-2D
2TNM6-1D
2TNM6-1.5D
2TNM6-2D
2TNM8-1D
2TNM8-1.5D
2TNM8-2D
2TNM10-1D
2TNM10-1.5D
2TNM10-2D
2TNM12-1D
2TNM12-1.5D
2TNM12-2D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Passo
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Diametro foro applicabile
(mm)
Pezzi contenuti in una conf.
(Pezzo)

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1021.5D0.43.20 – 3.402.120

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1021D0.43.80 – 4.352.120

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1021D0.42.50 – 2.652.120

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 102.51.5D0.452.50 – 2.652.620

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 102.52D0.452.50 – 2.652.620

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 102.51D0.453.20 – 3.402.620

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 102.62D0.453.20 – 3.402.820

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 102.61D0.453.30 – 3.552.820

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 102.61.5D0.453.30 – 3.552.820

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1032D0.53.30 – 3.553.120

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1031.5D0.53.80 – 4.353.120

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1032D0.53.80 – 4.353.120

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1041D0.75.05 – 5.604.220

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1041.5D0.75.05 – 5.604.220

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1042D0.75.05 – 5.604.220

14.81 €

10.37 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1051D0.86.20 – 6.805.220

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1051.5D0.86.20 – 6.805.220

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1052D0.86.20 – 6.805.220

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1061D1.07.40 – 7.956.320

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1061.5D1.07.40 – 7.956.320

24.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1062D1.07.40 – 7.956.320

33.18 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1081D1.259.80 – 10.358.420

33.18 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1081.5D1.259.80 – 10.358.420

33.18 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1082D1.259.80 – 10.358.420

33.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10101D1.511,95~12,5010.510

33.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10101.5D1.511,95~12,5010.510

33.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10102D1.511,95~12,5010.510

33.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10121D1.7514.30 – 15.0012.510

33.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10121.5D1.7514.30 – 15.0012.510

33.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10122D1.7514.30 – 15.0012.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Senza linguetta Applicazione Metallo leggero / Ghisa / Resina per uso generico Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
A vite Filettatura metrica (grossa) Intaglio Disponibile Profilo Standard
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico