Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RTNM3-1D |
RTNM3-1.5D |
RTNM3-2D |
RTNM4-1D |
RTNM4-1.5D |
RTNM4-2D |
RTNM5-1D |
RTNM5-1.5D |
RTNM5-2D |
RTNM6-1D |
RTNM6-1.5D |
RTNM6-2D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. vite M (dopo l'inserimento) (mm) | Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) | Passo (mm) | Diametro esterno (mm) | Diametro foro applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 1D | 0.5 | 3.80 – 4.35 | 3.1 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 1.5D | 0.5 | 3.80 – 4.35 | 3.1 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 2D | 0.5 | 3.80 – 4.35 | 3.1 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 1D | 0.7 | 5.05 – 5.60 | 4.2 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 1.5D | 0.7 | 5.05 – 5.60 | 4.2 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 2D | 0.7 | 5.05 – 5.60 | 4.2 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 1D | 0.8 | 6.20 – 6.80 | 5.2 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 1.5D | 0.8 | 6.20 – 6.80 | 5.2 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | 2D | 0.8 | 6.20 – 6.80 | 5.2 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 1D | 1.0 | 7.40 – 7.95 | 6.3 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 1.5D | 1.0 | 7.40 – 7.95 | 6.3 | ||
13.77 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 2D | 1.0 | 7.40 – 7.95 | 6.3 |
Loading...
Tipo | Inserto a vite | Applicazione | Metallo leggero / Ghisa / Resina per uso generico | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (grossa) | Intaglio | Disponibile | Profilo | Standard |
Unità di vendita | Scatola/confezione | Pezzi contenuti in una conf.(Pezzo) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M)
Passo(mm)
Diametro esterno(mm)
Diametro foro applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali