• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo di rinforzo, supporto 2×4 tipo L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10179002
10179003
10179004
10179005
10179024
10179025
10179026
10179027
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Finitura superficie Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Codice JAN Massa
(g)

6.34 €

5 giorni Verniciatura a polvere a forno (Nero)8037×754962123790021133

7.28 €

5 giorni Verniciatura a polvere a forno (Nero)8075×754962123790038180

9.44 €

5 giorni Verniciatura a polvere a forno (Nero)80120×1204962123790045292

5.25 €

5 giorni Verniciatura a polvere a forno (Nero)3575×75496212379005277

6.19 €

5 giorni Cromatura lucida8037×754962123790243133

7.09 €

5 giorni Cromatura lucida8075×754962123790250180

9.12 €

5 giorni Cromatura lucida80120×1204962123790267292

5.18 €

5 giorni Cromatura lucida3575×75496212379027477

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti 2 x 4 Materiale Ferro
Spessore(mm) 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico