Torretta oculare IE LE per microscopio

Torretta oculare IE LE per microscopio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TV-IE
  • TV-LE
Straight tube type which is brought close to the inspected object, and 90° angled TV camera tube.
[Features]
· 7 Types of Objective Lens: Magnification of 1x, 2x, 3x, 5x, 10x, 20x, and 20x (long acting type) are available.
· A TV camera for C-mount can be directly mounted.
· With various supporters sold separately, available for any application.
[Applications]
· Ideal for checking the wear of bits and drills.
· Ideal for finish confirmation of printing.
· As it is lightweight, it can be easily incorporated into machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TV-IE-10

Codice componente
TV-IE-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

456.13 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo torretta Torretta tipo IE Rapporto focale 10 volte Tipo di obiettivo focale OB-10
Distanza di lavoro 6,5mm Lunghezza tubo meccanico 163mm C-Mount Filettatura attacco 32/25,4mm/distanza focale flangia 17,526mm

Si trova sulla pagina di Torretta oculare IE LE per microscopio, il codice articolo è il seguente: TV-IE-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TV-IE-10.

Supporto tecnico