Morsetto a ginocchiera con pressione verso il basso Ikura, leva orizzontale ISK-040

Morsetto a ginocchiera con pressione verso il basso Ikura, leva orizzontale ISK-040
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M4
[Arm Height] 16.25 mm
[Arm Length] 17.6 mm
[Stroke] 1.6 mm
[Tightening Force] 200 N

(i)Nota

  • Il modello 2S è in acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ISK-040

Codice componente
ISK-040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.09 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con pressione verso il basso Ikura, leva orizzontale ISK-040, il codice articolo è il seguente: ISK-040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISK-040.

Supporto tecnico