Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 1.8 | |
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.2 | 1.8 | 0.25 | 1.8 | |
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.2 | 2 | 0.25 | 1.8 | |
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.2 | 3 | 0.25 | 1.8 | |
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.2 | 3.5 | 0.25 | 1.8 | |
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.4 | 2 | 0.3 | 2 | |
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.4 | 3 | 0.3 | 2 | |
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.4 | 3.5 | 0.3 | 2 | |
0.83 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.4 | 6 | 0.3 | 2 | |
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.6 | 2 | 0.35 | 2.3 | |
0.81 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.6 | 3 | 0.35 | 2.3 | |
0.81 € | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1.6 | 3.5 | 0.35 | 2.3 | |
0.83 € | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1.6 | 6 | 0.35 | 2.3 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard / Isolamento elettrico |
Materiale plastico | RENY | H | 0.5 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.