Luce ad anello diretta serie MDRL (Codici componente)

Luce ad anello diretta serie MDRL
[Features]
· High-illuminance LEDs are densely arranged so that illumination from all directions in 360° produces uniform shadowless illumination.
· Standard type LED lighting fixture that can be used for a wide range of applications.
· Choose a model that matches the manufacturer lens.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MDRL-CR31

Codice componente
MDRL-CR31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

474.27 €

1 65 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo leggero Visible Light Colore emesso Red Direzione illuminazione Oblique
Sorgente luminosa Since light Colore illuminazione Direct Light Dimensione esterna D (gamma)(mm) 50.1–80
Dimensione esterna D(mm) φ66 Consumo di corrente (gamma)(W) 4.1–5 Consumo energetico(W) 4.3
Misura foro centrale d (gamma)(mm) 30.1–40 Misura foro centrale d(mm) φ 31 Altezza H (gamma)(mm) 15.1–20
Altezza h(mm) 20 MAX rated current(A) 0.36

Si trova sulla pagina di Luce ad anello diretta serie MDRL, il codice articolo è il seguente: MDRL-CR31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDRL-CR31.

Supporto tecnico