Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MML05-HR110
Type | Corpo principale obiettivo | Magnification | ×0.5 | O/I(mm) | 262.6 |
---|---|---|---|---|---|
Working distance(mm) | 110 | Resolution(μm) | 12.8 | FNo | 9.5 |
Lighting Type | Nessuna illuminazione | Variable throttle | NA |
Si trova sulla pagina di Obiettivo telecentrico a ingrandimento fisso serie MML-HR, il codice articolo è il seguente: MML05-HR110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MML05-HR110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali