Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Material | Ferro | Surface Treatment | N/D | Sales Unit | Separata (disponibile per l'acquisto singolo) |
---|---|---|---|---|---|
Shaft L(mm) | 24 | Handle L(mm) | 70.5 | Handle Diameter D(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Applicable Size
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali