Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 27 | 150 | 3 | ||
141.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 27 | 200 | 3 | ||
18.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
20.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | 1.5 | |
19.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 45 | 1.5 | ||
20.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 50 | 1.5 | ||
21.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 60 | 1.5 | ||
26.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 70 | 1.5 | ||
27.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 75 | 1.5 | ||
29.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 80 | 1.5 | ||
30.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 90 | 1.5 | ||
31.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 100 | 1.5 | ||
32.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 50 | 2 | ||
32.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 60 | 2 | ||
35.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 65 | 2 | ||
36.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 70 | 2 | ||
38.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 75 | 2 | ||
39.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 80 | 2 | ||
40.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 90 | 2 | ||
43.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 100 | 2 | ||
43.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 110 | 2 | ||
44.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 120 | 2 | ||
45.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 130 | 2 | ||
46.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 140 | 2 | ||
51.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 150 | 2 | ||
52.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 160 | 2 | ||
56.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 170 | 2 | ||
78.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 250 | 2 | ||
55.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 65 | 2.5 | ||
57.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 70 | 2.5 | ||
57.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 75 | 2.5 | ||
58.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 80 | 2.5 | ||
59.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 90 | 2.5 | ||
62.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 100 | 2.5 | ||
65.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 110 | 2.5 | ||
68.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 120 | 2.5 | ||
71.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 130 | 2.5 | ||
74.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 140 | 2.5 | ||
78.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 150 | 2.5 | ||
84.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 160 | 2.5 | ||
88.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 180 | 2.5 | ||
90.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 200 | 2.5 | ||
83.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 230 | 2.5 | ||
85.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 240 | 2.5 | ||
89.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 250 | 2.5 | ||
99.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 280 | 2.5 | ||
109.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 300 | 2.5 | ||
116.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 330 | 2.5 | ||
81.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 100 | 2.5 | ||
84.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 110 | 2.5 | ||
87.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 120 | 2.5 | ||
92.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 130 | 2.5 | ||
101.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 150 | 2.5 | ||
83.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 160 | 2.5 | ||
88.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 180 | 2.5 | ||
90.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 200 | 2.5 | ||
113.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 250 | 2.5 | ||
141.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 300 | 2.5 | ||
162.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 350 | 2.5 | ||
83.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 24 | 80 | 3 |
Loading...
Profilo | Tipo quadrato | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Tessuto |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali