Vite a testa piatta stondata LR (antimanomissione)

Vite a testa piatta stondata LR (antimanomissione)
  • Sconto volumi elevati
[Material] Stainless Steel
[Nominal of Thread] 4 5 6 8

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXRDH-SUS-M5-10
CSXRDH-SUS-M5-12
CSXRDH-SUS-M8-16
CSXRDH-SUS-M8-25
CSXRDHI-SUS-M4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10510

2.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10512

2.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10816

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10825

0.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico