Vite a testa cilindrica (+) PD=3【1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica (+) PD=3
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNHNDA-ST3W-M4-10

Codice componente
CSPPNHNDA-ST3W-M4-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

44.41 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 10
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 0.7 Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica (+) PD=3, il codice articolo è il seguente: CSPPNHNDA-ST3W-M4-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNHNDA-ST3W-M4-10.

Supporto tecnico