Vite lavorata (+) PD=1【250 Pezzi per confezione】

Vite lavorata (+) PD=1
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 6

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXPPNHND-ST3W-M6-16
HXPPNHND-ST3W-M6-20
HXPPNHND-ST-M6-16
HXPPNHND-ST-M6-20
HXPPNHND-STC-M6-16
HXPPNHND-STCB-M6-16
HXPPNHND-STCB-M6-20
HXPPNHND-STH-M6-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

47.35 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

52.74 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

47.12 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Non in dotazione] Tessuto

52.32 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Non in dotazione] Tessuto

43.48 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura

51.82 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura nera

57.78 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura] Cromatura nera

77.31 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1016[Cromatura] Cromatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Materiale Acciaio
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 1 Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico