• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vite a testa cilindrica sottile (+) P=1【900-1,300 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica sottile (+) P=1
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNHND-STH-M4-10
CSPPNHNDA-ST3W-M4-6
CSPPNHNDA-ST3W-M4-8
CSPPNHNDA-ST3W-M4-12
CSPPNHNDB-ST3W-M4-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

81.55 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010[Cromatura] Cromatura

42.98 €

1,300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

31.87 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

31.62 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

33.07 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Materiale Acciaio
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.7 Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico