Vite a testa cilindrica sottile (+) P=2【1,600 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica sottile (+) P=2
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNHNDB-ST3W-M4-8

Codice componente
CSPPNHNDB-ST3W-M4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

49.80 €

1,600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 8
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 0.7 Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica sottile (+) P=2, il codice articolo è il seguente: CSPPNHNDB-ST3W-M4-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNHNDB-ST3W-M4-8.

Supporto tecnico