Vite a testa cilindrica porosa (+) P = 2 (per piastra sottile)【500-1,800 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica porosa (+) P = 2 (per piastra sottile)
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4 5

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNHNDD-ST3W-M4-16
CSPPNHNDD-ST3W-M4-20
CSPPNHNDD-ST3W-M5-8
CSPPNHNDD-ST3W-M5-10
CSPPNHNDD-ST3W-M5-12
CSPPNHNDD-ST3W-M5-14
CSPPNHNDD-ST3W-M5-16
CSPPNHNDD-ST3W-M5-20
CSPPNHNDE-ST3W-M4-6
CSPPNHNDE-ST3W-M4-12
CSPPNHNDF-ST3W-M4-10
CSPPNHNDG-ST3W-M4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

41.30 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104160.7

37.86 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104200.7

43.34 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10580.8

44.99 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105100.8

46.98 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105120.8

44.30 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105140.8

40.10 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105160.8

36.94 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105200.8

53.78 €

1,800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10460.7

39.36 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104120.7

47.93 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104100.7

48.80 €

1,600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10480.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico