Vite a testa cilindrica (+) IK=1

Vite a testa cilindrica (+) IK=1
  • Sconto volumi elevati
[Material] Brass
[Nominal of Thread] 2.5

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNIK1-BRN-M2.5-12

Codice componente
CSPPNIK1-BRN-M2.5-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 2.5 Lunghezza L (mm) 12
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 0.45 Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica (+) IK=1, il codice articolo è il seguente: CSPPNIK1-BRN-M2.5-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNIK1-BRN-M2.5-12.

Supporto tecnico