Vite a testa cilindrica porosa (+) P = 3 (per piastra sottile)【400-1,200 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica porosa (+) P = 3 (per piastra sottile)
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 4 5

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNHNDE-ST3W-M5-8
CSPPNHNDE-ST3W-M5-10
CSPPNHNDE-ST3W-M5-12
CSPPNHNDE-ST3W-M5-14
CSPPNHNDE-ST3W-M5-16
CSPPNHNDE-ST3W-M5-20
CSPPNHNDF-ST3W-M4-6
CSPPNHNDF-ST3W-M4-12
CSPPNHNDG-ST3W-M4-10
CSPPNHNDH-ST3W-M4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

44.44 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10580.8

46.06 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105100.8

40.26 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105120.8

42.97 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105140.8

40.16 €

450 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105160.8

37.19 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105200.8

64.74 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10460.7

41.29 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104120.7

40.16 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104100.7

45.04 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10480.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico