Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSRCCB-ST-NO.10 |
LSRCCB-ST-NO.11 |
LSRCCB-ST-NO.12 |
LSRCCB-ST-NO.13 |
LSRCCB-ST-NO.14 |
LSRCCB-ST-NO.15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | Unità di vendita | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.30 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | JG-10 | 9.6 | Scatola/confezione | 9.3 | ||
359.51 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | JG-11 | 10.5 | Scatola/confezione | 10.2 | ||
0.63 € 0.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | JG-12 | 11.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 11.1 | ||
371.84 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | JG-13 | 12.4 | Scatola/confezione | 12 | ||
400.83 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | JG-14 | 13.4 | Scatola/confezione | 12.9 | ||
0.69 € 0.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | JG-15 | 14.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 13.8 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Anello di sicurezza a C per alberi | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Spessore t(mm) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali