Anello di arresto a C (per alberi) IWT (standard Iwata) (LSRCCB-ST-NO.5)

Anello di arresto a C (per alberi) IWT (standard Iwata) LSRCCB-ST-NO.5
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LSRCCB-ST-NO.5

Marca: SUNCO

Prezzo: 0.27

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Nominale: G-5

Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento): 4.6 mm

Spessore t: 0.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSRCCB-ST-NO.5

Codice componente
LSRCCB-ST-NO.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
Spessore t
(mm)

0.27 €

1 Disponibile 7 giorni 10G-54.60.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anello di sicurezza a C per alberi Materiale Acciaio inox
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Tipo prodotto Anello di sicurezza

Si trova sulla pagina di Anello di arresto a C (per alberi) IWT (standard Iwata), il codice articolo è il seguente: LSRCCB-ST-NO.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSRCCB-ST-NO.5.

Tipologia prodotto

Codice componente
LSRCCB-ST-NO.6
LSRCCB-ST-NO.8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
Spessore t
(mm)

0.26 €

1 Disponibile 7 giorni 10G-65.50.4

0.33 €

1 Disponibile 7 giorni 10G-87.40.65

Supporto tecnico