Anello di arresto a CV (per fori) IWT (standard Iwata)

Anello di arresto a CV (per fori) IWT (standard Iwata)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
-Anello di tenuta tipo CV. [Nominale]OV-24/OV-26. [Materiali]acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSROV-ST-NO.24

Codice componente
LSROV-ST-NO.24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.16 €

2.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per fori) Profilo Anello di sicurezza a C per fori Nominale OV-24
Materiale Acciaio inox Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm) 20.3 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Tipo prodotto Anello di sicurezza Diametro esterno D(mm) 25.9 Spessore t(mm) 1.2

Si trova sulla pagina di Anello di arresto a CV (per fori) IWT (standard Iwata), il codice articolo è il seguente: LSROV-ST-NO.24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSROV-ST-NO.24.

Supporto tecnico