Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (CET) 26/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetto doppio KCP-22ST

Morsetto doppio KCP-22ST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KCP-22ST

Codice componente
KCP-22ST
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

220.52 €

Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Forza di bloccaggio(N) 1000–3000 Materiale Acciaio inox Tipo Corpo principale
Tipo Tipo orizzontale Forza di serraggio applicabile(N) 3000 Corsa S(mm) 22
Profilo parte di fissaggio Base dritta Altezza braccio Standard Altezza braccio H(mm) 55
Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio L(mm) 53 Con bullone punta NA
Lunghezza L(mm) 125 Larghezza W(mm) 40 Altezza h(mm) 38
Foro di montaggio Profondità effettiva 3-M6 * 9 mm

Si trova sulla pagina di Morsetto doppio KCP-22ST, il codice articolo è il seguente: KCP-22ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KCP-22ST.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico