Vite svasata, Phillips / attacco testa piatta【1-2,500 Pezzi per confezione】

Vite svasata, Phillips / attacco testa piatta
  • Sconto volumi elevati
[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips/Flathead
[Material] Steel/Stainless Steel
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Length L (mm)] 8
[Detailed Shape] Countersunk
[Tip Shape] Flat Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Head Paint (White)
[Pitch] 0.5/0.7

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSBCSH-ST3B-M4-8
CSBCSH-ST3W-M3-8
CSBCSH-ST3W-M4-8
CSBCSH-STC-M4-8
CSBCSH-STN-M3-8
CSBCSH-STN-M4-8
CSBCSH-STU-M3-8
CSBCSH-STU-M4-8
CSBCSH-SUS-M3-8
CSBCSH-SUS-M4-8
CSBCSH-SUSTHW-M4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Unità di vendita

143.53 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 104[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.74.8-Scatola/confezione

90.24 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.54.8-Scatola/confezione

112.62 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.74.8-Scatola/confezione

119.19 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni -4[Acciaio] Acciaio[Cromatura] Cromatura0.74.8-Scatola/confezione

99.56 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 103[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.54.8-Scatola/confezione

126.24 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 104[Acciaio] Acciaio[Nichelatura] Nichelatura0.74.8-Scatola/confezione

93.34 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni -3[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.54.8-Scatola/confezione

119.19 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni -4[Acciaio] Acciaio[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.74.8-Scatola/confezione

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 103[Acciaio inox] Acciaio inox[Non in dotazione] N/A0.5-A2-50Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 104[Acciaio inox] Acciaio inox[Non in dotazione] N/A0.7-A2-50Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

278.83 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 104[Acciaio inox] Acciaio inox[Vernice bianca] Vernice testa (bianco)0.7-A2-50Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Lunghezza L (mm)(mm) 8 Profilo foro di montaggio Phillips o Flathead
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico