• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio medio E-Sert, filettatura fine

[Outer Diameter - Pitch] M6-0.75, M8-1.0, M10-1.25, M12-1.25, M14-1.5, M16-1.5, M18-1.5, M201.5, M221.5, M24-2.0, M27-2.0, M30-2.0, M33-2.0, M36-3.0, M39-3.0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ENTH-ST-6
ENTH-ST-8
ENTH-ST-14
ENTH-ST-16
ENTH-ST-18
ENTH-ST-22
ENTH-ST-27
ENTH-ST-36
ENTH-ST-39
ENTHA-ST-10
ENTHA-ST-12
ENTHA-ST-20
ENTHA-ST-24
ENTHA-ST-30
ENTHA-ST-33
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura vite M
(mm)

19.79 €

16 giorni 6

22.70 €

16 giorni 8

50.09 €

16 giorni 14

70.93 €

16 giorni 16

91.54 €

16 giorni 18

142.37 €

16 giorni 22

304.98 €

16 giorni 27

515.29 €

16 giorni 36

604.62 €

16 giorni 39

30.94 €

16 giorni 10

40.88 €

16 giorni 12

115.32 €

16 giorni 20

185.44 €

16 giorni 24

304.98 €

16 giorni 30

428.63 €

16 giorni 33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Utensile A vite Filettatura metrica (fine) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico