Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPCSH-SUS-M4-45
Codice componente
|
---|
CSPCSH-SUS-M4-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.47 € 8.74 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Misura nominale vite (M) | 4 | Lunghezza L (mm)(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa (sinistrorsa) |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Vite piccola a testa cilindrica Phillips (importata), il codice articolo è il seguente: CSPCSH-SUS-M4-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSH-SUS-M4-45.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali