• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite piccola a testa bombata Phillips (importata)【1-500 Pezzi per confezione】

  • Sconto volumi elevati

[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Stainless Steel
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
[Length L (mm)] 6/8/10/12/14/15/16/20/25/30/35/40
[Detailed Shape] Truss
[Tip Shape] Flat Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRH-SUS-M4-6
CSPTRH-SUS-M4-14
CSPTRH-SUS-M4-30
CSPTRH-SUS-M4-35
CSPTRH-SUS-M4-40
CSPTRH-SUS-M5-10
CSPTRH-SUS-M5-15
CSPTRH-SUS-M6-12
CSPTRH-SUS-M6-15
CSPTRH-SUS-M6-16
CSPTRH-SUS-M6-20
CSPTRH-SUS-M6-25
CSPTRH-SUS-M6-30
CSPTRHA-SUS-M4-8
CSPTRHA-SUS-M4-15
CSPTRHB-SUS-M4-25
CSPTRHB-SUS-M5-12
CSPTRHB-SUS-M5-16
CSPTRHB-SUS-M5-20
CSPTRHB-SUS-M5-25
CSPTRHB-SUS-M5-30
CSPTRHI-SUS-M4-12
CSPTRHI-SUS-M4-16
CSPTRHI-SUS-M4-20
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Unità di vendita

1.09 €

Disponibile 5 giorni 1046Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.17 €

Disponibile 5 giorni 10414Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

26.88 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10430Scatola/confezione

0.25 €

Disponibile 4 giorni 10435Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

Disponibile 5 giorni 10440Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10510Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.24 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10515Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.27 €

Disponibile 4 giorni 10612Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.27 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10615Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.27 €

Disponibile 4 giorni 10616Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.29 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10620Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.32 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10625Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.31 €

Disponibile 5 giorni 10630Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.09 €

Disponibile 5 giorni 1048Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

16.34 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 10415Scatola/confezione

0.20 €

Disponibile 5 giorni 10425Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

Disponibile 4 giorni 10512Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.20 €

Disponibile 5 giorni 10516Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.22 €

Disponibile 20 giorni 10520Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.26 €

Disponibile 4 giorni 10525Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.24 €

Disponibile 5 giorni 10530Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.47 €

Disponibile 4 giorni 10412Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.11 €

Disponibile 5 giorni 10416Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.12 €

Disponibile 5 giorni 10420Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico