• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite piccola a testa cilindrica Phillips tipo S (diametro nocciolo 3)【1,500-4,000 Pezzi per confezione】

[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Steel
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Length L (mm)] 6/8/10
[Detailed Shape] Truss
[Tip Shape] Indented Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNHB-ST3W-M3-6
CSPPNHB-ST3W-M3-8
CSPPNHC-ST3W-M4-8
CSPPNHC-ST3W-M4-10
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

50.79 €

4,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1036

50.79 €

4,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1038

41.78 €

2,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1048

33.14 €

1,500 Pezzi per confezione

5 giorni 10410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta A corona tagliente Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico