• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite piccola a testa tonda Phillips tipo P【3,000 Pezzi per confezione】

[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Steel
[Nominal of Thread (M)] 2.6
[Length L (mm)] 14
[Detailed Shape] Round Countersunk
[Tip Shape] Flat Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package
[Surface Processing] Bright Chromate Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Chrome Plated / Black Chromate
[Pitch (mm)] 24

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPRDH-ST3B-M2.6-14
CSPRDH-ST3W-M2.6-14
CSPRDH-STC-M2.6-14
CSPRDH-STCB-M2.6-14
CSPRDH-STH-M2.6-14
CSPRDH-STN-M2.6-14
CSPRDH-STU-M2.6-14
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTrattamento superficie

85.52 €

3,000 Pezzi per confezione

16 giorni 10[Cromatura trivalente] Trivalente nera

71.13 €

3,000 Pezzi per confezione

16 giorni 10[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

63.75 €

3,000 Pezzi per confezione

16 giorni -[Cromatura] Cromatura

75.02 €

3,000 Pezzi per confezione

16 giorni -[Cromatura] Cromatura nera

145.38 €

3,000 Pezzi per confezione

16 giorni 10[Cromatura] Cromatura

75.41 €

3,000 Pezzi per confezione

16 giorni 10[Nichelatura] Nichelatura

63.75 €

3,000 Pezzi per confezione

16 giorni -[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Misura nominale vite (M) 2.6 Lunghezza L (mm)(mm) 14
Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 24
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico