• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vite di fermo piccola Phillips DELTA PT【800-3,000 Pezzi per confezione】

Vite di fermo piccola Phillips DELTA PT
[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Steel
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Length L (mm)] 6/8/10/12
[Detailed Shape] Bind
[Tip Shape] Flat Tip
[Thread Ridge Type] Tapping Screw
[Sales Unit] Box/Package
[Surface Processing] Trivalent White / Black Nickel

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPBDH-ST3W-M3-10
CSPBDH-ST3W-M3-12
CSPBDH-STNB-M3-8
CSPBDHB-ST3W-M3-6
CSPBDHB-ST3W-M3-8
CSPBDHB-ST3W-M4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie

141.76 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10310[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

146.01 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10312[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

329.41 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1038[Nichelatura] Nichel nero

218.25 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

163.21 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1038[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

77.92 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10412[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio) 4.8
Tipo filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico