Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSW-02 |
BSW-03 |
BSW-03B |
BSW-04 |
BSW-04B |
BSW-05 |
BSW-26 |
FSW-02E |
FSW-03E |
FSW-04E |
FSW-05E |
FSW-26E |
TISW-05 |
TISW-12 |
UMSW-03 |
UMSW-04 |
UMSW-05 |
USW-02 |
USW-03 |
USW-04 |
USW-05 |
USW-26 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | Metodo di pulizia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | Bronzo fosforoso | Nichelatura | 2.1 | 2 | 0.5 | - | Nichelatura | 4.4 | - | ||
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Bronzo fosforoso | Nichelatura | 3.1 | 3 | 0.7 | - | Nichelatura | 5.9 | - | |
0.12 € | 50 | 13 giorni | 10 | Bronzo fosforoso | Nichelatura | 3.1 | 3 | 0.7 | - | Nichelatura nera | 5.9 | - | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | Bronzo fosforoso | Nichelatura | 4.1 | 4 | 1 | - | Nichelatura | 7.6 | - | ||
0.14 € | 50 | 13 giorni | 10 | Bronzo fosforoso | Nichelatura | 4.1 | 4 | 1 | - | Nichelatura nera | 7.6 | - | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | Bronzo fosforoso | Nichelatura | 5.1 | 5 | 1.3 | - | Nichelatura | 9.2 | - | ||
4.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Bronzo fosforoso | Nichelatura | 2.7 | 2.6 | 0.6 | - | Nichelatura | 5.3 | - | |
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura trivalente | 2.1 | 2 | 0.5 | - | Cromatura trivalente | 4.4 | - | ||
2.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura trivalente | 3.1 | 3 | 0.7 | - | Cromatura trivalente | 5.9 | - | ||
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura trivalente | 4.1 | 4 | 1 | - | Cromatura trivalente | 7.6 | - | |
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura trivalente | 5.1 | 5 | 1.3 | - | Cromatura trivalente | 9.2 | - | ||
0.09 € | 50 | 13 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura trivalente | 2.7 | 2.6 | 0.6 | - | Cromatura trivalente | 5.3 | - | ||
0.45 € | 10 | 13 giorni | 10 | - | NA | 5.1 | 5 | 1.3 | - | NA | 9.2 | Sgrassaggio | ||
3.77 € | 10 | 13 giorni | 10 | - | NA | 12.2 | 12 | 3 | - | NA | 21.5 | Sgrassaggio | ||
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 3.1 | 3 | 0.7 | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NA | 5.9 | - | |
2.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 4.1 | 4 | 1 | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NA | 7.6 | - | ||
0.11 € | 50 | 13 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 5.1 | 5 | 1.3 | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | NA | 9.2 | - | ||
2.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 2.1 | 2 | 0.5 | - | NA | 4.4 | - | ||
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 3.1 | 3 | 0.7 | - | NA | 5.9 | - | |
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 4.1 | 4 | 1 | - | NA | 7.6 | - | |
2.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 5.1 | 5 | 1.3 | - | NA | 9.2 | - | ||
2.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | 2.7 | 2.6 | 0.6 | - | NA | 5.3 | - |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Unità di vendita | Scatola/confezione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo, rondelle elastiche | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali