• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti a testa cilindrica in ottone / B-0000B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-0304B
B-0305B
B-0306B
B-0308B
B-0310B
B-0312B
B-0315B
B-0406B
B-0408B
B-0410B
B-0412B
B-0415B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

0.11 €

50 12 giorni 10340.5

0.11 €

50 12 giorni 10350.5

0.12 €

50 12 giorni 10360.5

0.16 €

50 12 giorni 10380.5

0.16 €

50 12 giorni 103100.5

0.19 €

50 12 giorni 103120.5

0.19 €

50 12 giorni 103150.5

0.20 €

50 12 giorni 10460.7

0.25 €

50 12 giorni 10480.7

0.26 €

50 12 giorni 104100.7

0.26 €

50 12 giorni 104120.7

0.28 €

50 12 giorni 104150.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura nera
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico