Viti a testa cilindrica in ottone per D-Sub / B-4400

Viti a testa cilindrica in ottone per D-Sub / B-4400
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread] No.4
[Material] Brass, Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Use a nickel plated (Ni) imperial screw and nut (#4-40) for mounting the D-sub connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-4406
B-4408
B-4410
B-4412
B-4415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 106

0.17 €

50 12 giorni 108

0.17 €

50 12 giorni 1010

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

0.17 €

50 12 giorni 1015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.6350 Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura grossa unificata UNC Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Misura nominale vite (pollici) N.4 Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico