Vite a testa bombata in ceramica (senza foro per rilascio gas) / RA-0000N

Vite a testa bombata in ceramica (senza foro per rilascio gas) / RA-0000N
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RA-0305N
RA-0306N
RA-0308N
RA-0310N
RA-0406N
RA-0408N
RA-0410N
RA-0412N
RA-0508N
RA-0510N
RA-0512N
RA-0515N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)
Unità di vendita

27.08 €

2 12 giorni 10350.5Scatola/confezione

27.48 €

2 12 giorni 10360.5Scatola/confezione

27.90 €

2 12 giorni 10380.5Scatola/confezione

28.31 €

2 12 giorni 103100.5Scatola/confezione

24.17 €

2 12 giorni 10460.7Scatola/confezione

24.59 €

2 12 giorni 10480.7Scatola/confezione

24.99 €

2 12 giorni 104100.7Scatola/confezione

42.37 €

1 Disponibile 6 giorni 104120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

24.99 €

2 12 giorni 10580.8Scatola/confezione

25.41 €

2 12 giorni 105100.8Scatola/confezione

25.83 €

2 12 giorni 105120.8Scatola/confezione

26.24 €

2 12 giorni 105150.8Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ceramica Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Termoresistenza
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico