• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale in ABS (rotondo / a pressione) / BRA-BE【1-50 Pezzi per confezione】

[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5
Main Body
[Material] ABS
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 85°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRA-2606BE
BRA-2606.5BE
BRA-2607BE
BRA-2607.5BE
BRA-2608BE
BRA-2608.5BE
BRA-2609BE
BRA-2609.5BE
BRA-2610BE
BRA-2611BE
BRA-2612BE
BRA-2612.5BE
BRA-2613BE
BRA-2614BE
BRA-2615BE
BRA-2616BE
BRA-2616.5BE
BRA-2617BE
BRA-2617.5BE
BRA-2618BE
BRA-2619BE
BRA-2620BE
BRA-2621BE
BRA-2622BE
BRA-2623BE
BRA-2624BE
BRA-2625BE
BRA-2626BE
BRA-2627BE
BRA-2628BE
BRA-2629BE
BRA-2630BE
BRA-306BE
BRA-306.5BE
BRA-307BE
BRA-307.5BE
BRA-308.5BE
BRA-309BE
BRA-309.5BE
BRA-310BE
BRA-311BE
BRA-312BE
BRA-312.5BE
BRA-313BE
BRA-314BE
BRA-315BE
BRA-316BE
BRA-316.5BE
BRA-317BE
BRA-317.5BE
BRA-318BE
BRA-319BE
BRA-320BE
BRA-321BE
BRA-322BE
BRA-323BE
BRA-324BE
BRA-325BE
BRA-326BE
BRA-327BE
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)
Dettagli materiale

3.57 €

10 giorni 1056ABS

3.57 €

10 giorni 1056.5ABS

3.57 €

10 giorni 1057ABS

3.57 €

10 giorni 1057.5ABS

3.58 €

10 giorni 1058ABS

3.58 €

10 giorni 1058.5ABS

3.58 €

10 giorni 1059ABS

3.58 €

10 giorni 1059.5ABS

3.58 €

10 giorni 10510ABS

3.60 €

10 giorni 10511ABS

3.60 €

10 giorni 10512ABS

3.60 €

10 giorni 10512.5ABS

3.60 €

10 giorni 10513ABS

3.61 €

10 giorni 10514ABS

3.61 €

10 giorni 10515ABS

3.63 €

10 giorni 10516ABS

3.63 €

10 giorni 10516.5ABS

3.64 €

10 giorni 10517ABS

3.64 €

10 giorni 10517.5ABS

3.64 €

10 giorni 10518ABS

3.64 €

10 giorni 10519ABS

3.66 €

10 giorni 10520ABS

3.67 €

10 giorni 10521ABS

3.70 €

10 giorni 10522ABS

3.72 €

10 giorni 10523ABS

3.75 €

10 giorni 10524ABS

3.75 €

10 giorni 10525ABS

3.76 €

10 giorni 10526ABS

3.76 €

10 giorni 10527ABS

3.78 €

10 giorni 10528ABS

3.78 €

10 giorni 10529ABS

3.78 €

10 giorni 10530ABS

20.70 €

50 Pezzi per confezione

10 giorni 1066ABS

3.52 €

10 giorni 1066.5ABS

3.52 €

10 giorni 1067ABS

3.54 €

10 giorni 1067.5ABS

3.54 €

10 giorni 1068.5ABS

3.54 €

10 giorni 1069ABS

3.54 €

10 giorni 1069.5ABS

3.54 €

10 giorni 10610ABS

3.54 €

10 giorni 10611ABS

3.54 €

10 giorni 10612ABS

3.54 €

10 giorni 10612.5ABS

3.55 €

10 giorni 10613ABS

3.55 €

10 giorni 10614ABS

3.55 €

10 giorni 10615ABS

3.57 €

10 giorni 10616ABS

3.58 €

10 giorni 10616.5ABS

3.58 €

10 giorni 10617ABS

3.58 €

10 giorni 10617.5ABS

3.58 €

10 giorni 10618ABS

3.60 €

10 giorni 10619ABS

24.91 €

50 Pezzi per confezione

8 giorni 10620ABS

3.61 €

10 giorni 10621ABS

3.61 €

10 giorni 10622ABS

3.63 €

10 giorni 10623ABS

3.64 €

10 giorni 10624ABS

3.64 €

10 giorni 10625ABS

3.75 €

10 giorni 10626ABS

3.78 €

10 giorni 10627ABS

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Resina Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico