Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSU-2605A
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura maschio | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Sedi chiave B(mm) | 5 | Lunghezza L(mm) | 4.8 | Materiale | Acciaio inox |
Trattamento superficie | NA | Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria |
Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA | Diametro vite | M2.6 |
Lunghezza vite(mm) | 10 | Metodo di pulizia | Sgrassaggio | Dettagli materiale | Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.) |
Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / DSB-E, il codice articolo è il seguente: DSU-2605A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSU-2605A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali