Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura esterna / DSB-AE

Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura esterna / DSB-AE
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSB-1018AE
DSB-1048AE
DSB-1048CE
DSB-1048GE
DSB-1050CE
DSB-1061AE
DSB-1062AE
DSB-1248GE
DSB-4060AE
DSB-5045AE
DSB-5048FE
DSB-5060GE
DSB-5852GE
DSB-6061AE
DSB-6561DE
DSB-6561FE
DSB-7037GE
DSB-7048DE
DSB-7848EE
DSB-7848FE
DSB-7954AE
DSB-8043AE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)
Lunghezza vite
(mm)

0.51 €

50 19 giorni 101810

0.51 €

50 19 giorni 104.810

0.51 €

50 19 giorni 104.810

2.50 €

20 5 giorni 104.810

0.51 €

50 19 giorni 10510

0.51 €

50 19 giorni 106.1510

0.51 €

50 5 giorni 106.210

0.51 €

50 19 giorni 104.812

0.50 €

50 5 giorni 1064

0.50 €

50 5 giorni 104.55

0.50 €

50 19 giorni 104.85

0.50 €

50 19 giorni 1065

0.50 €

50 19 giorni 105.25.8

0.50 €

50 5 giorni 106.156

2.33 €

20 5 giorni 106.16.5

0.50 €

50 19 giorni 106.16.5

0.50 €

50 19 giorni 103.757

0.52 €

50 19 giorni 104.87

2.33 €

20 5 giorni 104.87.8

0.50 €

50 19 giorni 104.87.8

0.50 €

50 5 giorni 105.47.9

0.50 €

50 5 giorni 104.38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5 Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico