Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Esagono | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettatura maschio | Profilo estremità albero (destra) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Sedi chiave B(mm) | 5 | Lunghezza L(mm) | 4.8 | Materiale | Ottone |
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Tipo montante | Tipo pieno | Memoria | Senza memoria |
Finitura bordo interno inferiore | NA | Foro di sfiato gas | NA | Lunghezza vite(mm) | 10 |
Dettagli materiale | Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) | Dettagli sul trattamento superficiale | Nichelatura (Ni) |
Configura
Proprietà di base
Diametro vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali