• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale in PBT (esagonale) / ASZ

[Nominal of Thread (M)] 3
[Material] Duranex (PBT) Mixture of Grade #2016 and #3226
[Color] Off-white
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 140°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASZ-304
ASZ-304.5
ASZ-305
ASZ-305.5
ASZ-306
ASZ-306.5
ASZ-307
ASZ-307.5
ASZ-308
ASZ-308.5
ASZ-309
ASZ-309.5
ASZ-310
ASZ-311
ASZ-312
ASZ-312.5
ASZ-313
ASZ-314
ASZ-315
ASZ-316
ASZ-316.5
ASZ-317
ASZ-317.5
ASZ-318
ASZ-319
ASZ-320
ASZ-321
ASZ-322
ASZ-323
ASZ-324
ASZ-325
ASZ-326
ASZ-327
ASZ-328
ASZ-329
ASZ-330
ASZ-335
ASZ-340
ASZ-345
ASZ-350
ASZ-355
ASZ-360
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L
(mm)
Dettagli materiale

0.27 €

10 giorni 104Duranex (PBT)

0.27 €

10 giorni 104.5Duranex (PBT)

0.27 €

8 giorni 105Duranex (PBT)

0.30 €

10 giorni 105.5Duranex (PBT)

0.30 €

10 giorni 106Duranex (PBT)

0.30 €

10 giorni 106.5Duranex (PBT)

0.30 €

10 giorni 107Duranex (PBT)

0.30 €

10 giorni 107.5Duranex (PBT)

0.27 €

10 giorni 108Duranex (PBT)

0.32 €

10 giorni 108.5Duranex (PBT)

0.32 €

10 giorni 109Duranex (PBT)

0.32 €

10 giorni 109.5Duranex (PBT)

0.29 €

8 giorni 1010Duranex (PBT)

0.33 €

10 giorni 1011Duranex (PBT)

0.35 €

10 giorni 1012Duranex (PBT)

0.32 €

10 giorni 1012.5Duranex (PBT)

0.32 €

10 giorni 1013Duranex (PBT)

0.35 €

8 giorni 1014Duranex (PBT)

0.32 €

8 giorni 1015Duranex (PBT)

0.32 €

10 giorni 1016Duranex (PBT)

0.33 €

10 giorni 1016.5Duranex (PBT)

0.33 €

10 giorni 1017Duranex (PBT)

0.33 €

10 giorni 1017.5Duranex (PBT)

0.33 €

8 giorni 1018Duranex (PBT)

0.35 €

10 giorni 1019Duranex (PBT)

0.36 €

8 giorni 1020Duranex (PBT)

0.38 €

10 giorni 1021Duranex (PBT)

0.38 €

10 giorni 1022Duranex (PBT)

0.38 €

10 giorni 1023Duranex (PBT)

0.38 €

10 giorni 1024Duranex (PBT)

0.39 €

10 giorni 1025Duranex (PBT)

0.41 €

10 giorni 1026Duranex (PBT)

0.42 €

10 giorni 1027Duranex (PBT)

0.44 €

10 giorni 1028Duranex (PBT)

0.44 €

10 giorni 1029Duranex (PBT)

0.45 €

10 giorni 1030Duranex (PBT)

0.48 €

10 giorni 1035Duranex (PBT)

0.53 €

10 giorni 1040Duranex (PBT)

0.57 €

10 giorni 1045Duranex (PBT)

0.62 €

10 giorni 1050Duranex (PBT)

0.68 €

10 giorni 1055Duranex (PBT)

0.72 €

10 giorni 1060Duranex (PBT)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5.5 Materiale Resina Trattamento superficie NA
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico