• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Distanziale / esagonale / plastica / filettatura interna / AMP-E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AMP-310E

Codice componente
AMP-310E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.64 €

50 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 6 Lunghezza L(mm) 10 Materiale Resina
Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale PPS (solfuro di polifenilene)

Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / plastica / filettatura interna / AMP-E, il codice articolo è il seguente: AMP-310E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AMP-310E.

Supporto tecnico