• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto distanziale stampato integralmente in PPS (esagonale) / BMP-E, diametri vari

[Nominal of Thread (M)] 4·3
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #AR04 40% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BMP-4310E
BMP-4311E
BMP-4312E
BMP-4313E
BMP-4314E
BMP-4315E
BMP-4316E
BMP-4317E
BMP-4318E
BMP-4319E
BMP-4320E
BMP-4321E
BMP-4322E
BMP-4323E
BMP-4324E
BMP-4325E
BMP-4326E
BMP-4327E
BMP-4328E
BMP-4329E
BMP-4330E
BMP-4331E
BMP-4332E
BMP-4333E
BMP-4334E
BMP-4335E
BMP-4336E
BMP-4337E
BMP-4338E
BMP-4339E
BMP-4340E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L
(mm)
Dettagli materiale

0.69 €

9 giorni 1010PPS (solfuro di polifenilene)

0.69 €

11 giorni 1011PPS (solfuro di polifenilene)

0.69 €

11 giorni 1012PPS (solfuro di polifenilene)

0.71 €

11 giorni 1013PPS (solfuro di polifenilene)

0.71 €

11 giorni 1014PPS (solfuro di polifenilene)

0.72 €

11 giorni 1015PPS (solfuro di polifenilene)

0.72 €

11 giorni 1016PPS (solfuro di polifenilene)

0.72 €

11 giorni 1017PPS (solfuro di polifenilene)

0.72 €

11 giorni 1018PPS (solfuro di polifenilene)

0.72 €

11 giorni 1019PPS (solfuro di polifenilene)

0.72 €

11 giorni 1020PPS (solfuro di polifenilene)

0.72 €

11 giorni 1021PPS (solfuro di polifenilene)

0.72 €

11 giorni 1022PPS (solfuro di polifenilene)

0.74 €

11 giorni 1023PPS (solfuro di polifenilene)

0.74 €

11 giorni 1024PPS (solfuro di polifenilene)

0.75 €

11 giorni 1025PPS (solfuro di polifenilene)

0.75 €

11 giorni 1026PPS (solfuro di polifenilene)

0.75 €

11 giorni 1027PPS (solfuro di polifenilene)

0.75 €

11 giorni 1028PPS (solfuro di polifenilene)

0.77 €

11 giorni 1029PPS (solfuro di polifenilene)

0.89 €

11 giorni 1030PPS (solfuro di polifenilene)

0.89 €

11 giorni 1031PPS (solfuro di polifenilene)

0.89 €

11 giorni 1032PPS (solfuro di polifenilene)

0.91 €

11 giorni 1033PPS (solfuro di polifenilene)

0.91 €

11 giorni 1034PPS (solfuro di polifenilene)

0.94 €

11 giorni 1035PPS (solfuro di polifenilene)

0.94 €

11 giorni 1036PPS (solfuro di polifenilene)

0.96 €

11 giorni 1037PPS (solfuro di polifenilene)

0.96 €

11 giorni 1038PPS (solfuro di polifenilene)

0.96 €

11 giorni 1039PPS (solfuro di polifenilene)

0.96 €

11 giorni 1040PPS (solfuro di polifenilene)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 7 Materiale Resina Trattamento superficie NA
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico