• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale in PPS (esagonale), stampaggio inserto integrato / EMP-E

[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #AR04 40% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Metal part
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
* Resin portion is not hollow

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMP-310E
EMP-315E
EMP-320E
EMP-325E
EMP-330E
EMP-335E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L
(mm)
Dettagli materiale

0.68 €

9 giorni 1010PPS (solfuro di polifenilene)

0.68 €

11 giorni 1015PPS (solfuro di polifenilene)

0.68 €

9 giorni 1020PPS (solfuro di polifenilene)

0.71 €

11 giorni 1025PPS (solfuro di polifenilene)

0.82 €

11 giorni 1030PPS (solfuro di polifenilene)

0.86 €

11 giorni 1035PPS (solfuro di polifenilene)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura maschio
Sedi chiave B(mm) 6 Materiale Resina Trattamento superficie NA
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico