• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale in ottone SW (esagonale) / WSB-SDE

[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Spring washer
[Material] Phosphor Bronze (C5191W)
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Duracon Flat Washer
[Material] Duracon (POM)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSB-306.5SDE
WSB-307.5SDE
WSB-308.5SDE
WSB-310.5SDE
WSB-312.5SDE
WSB-315.5SDE
WSB-318.5SDE
WSB-320.5SDE
WSB-325.5SDE
WSB-330.5SDE
WSB-335.5SDE
WSB-340.5SDE
WSB-345.5SDE
WSB-350.5SDE
WSB-408.5SDE
WSB-410.5SDE
WSB-412.5SDE
WSB-415.5SDE
WSB-418.5SDE
WSB-420.5SDE
WSB-425.5SDE
WSB-430.5SDE
WSB-435.5SDE
WSB-440.5SDE
WSB-445.5SDE
WSB-450.5SDE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Dettagli materiale Dettagli sul trattamento superficiale

0.41 €

11 giorni 105.56.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.42 €

11 giorni 105.57.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.41 €

11 giorni 105.58.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.41 €

11 giorni 105.510.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.42 €

11 giorni 105.512.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.45 €

11 giorni 105.515.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.50 €

11 giorni 105.518.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.50 €

11 giorni 105.520.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.60 €

11 giorni 105.525.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.62 €

11 giorni 105.530.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.66 €

11 giorni 105.535.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.71 €

11 giorni 105.540.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.82 €

11 giorni 105.545.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.82 €

11 giorni 105.550.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.68 €

11 giorni 1078.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.68 €

11 giorni 10710.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.74 €

11 giorni 10712.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.75 €

11 giorni 10715.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.77 €

11 giorni 10718.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.81 €

11 giorni 10720.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.91 €

11 giorni 10725.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.97 €

11 giorni 10730.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

1.01 €

11 giorni 10735.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

1.11 €

11 giorni 10740.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

1.18 €

11 giorni 10745.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

1.18 €

11 giorni 10750.5Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico