• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale in ottone SW (esagonale) / WSB-SWE

[Nominal of Thread (M)] 3/4
Main Body
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Spring washer
[Material] Phosphor Bronze (C5191W)
[Processing] Nickel Plating (Ni)

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSB-306SWE
WSB-307SWE
WSB-308SWE
WSB-310SWE
WSB-312SWE
WSB-315SWE
WSB-318SWE
WSB-320SWE
WSB-325SWE
WSB-330SWE
WSB-335SWE
WSB-340SWE
WSB-345SWE
WSB-350SWE
WSB-408SWE
WSB-410SWE
WSB-412SWE
WSB-415SWE
WSB-418SWE
WSB-420SWE
WSB-425SWE
WSB-430SWE
WSB-435SWE
WSB-440SWE
WSB-445SWE
WSB-450SWE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Dettagli materiale Dettagli sul trattamento superficiale

0.38 €

8 giorni 105.56Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.39 €

10 giorni 105.57Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.38 €

10 giorni 105.58Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.38 €

10 giorni 105.510Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.39 €

10 giorni 105.512Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.42 €

10 giorni 105.515Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.47 €

10 giorni 105.518Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.45 €

10 giorni 105.520Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.56 €

10 giorni 105.525Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.60 €

10 giorni 105.530Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.62 €

10 giorni 105.535Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.68 €

10 giorni 105.540Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.79 €

10 giorni 105.545Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.79 €

10 giorni 105.550Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.57 €

10 giorni 1078Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.57 €

10 giorni 10710Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.62 €

10 giorni 10712Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.65 €

10 giorni 10715Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.66 €

10 giorni 10718Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.68 €

10 giorni 10720Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.81 €

10 giorni 10725Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.86 €

10 giorni 10730Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

0.94 €

10 giorni 10735Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

1.01 €

10 giorni 10740Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

1.02 €

10 giorni 10745Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

1.09 €

10 giorni 10750Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)Nichelatura (Ni)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico