• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Barre esagonali / alluminio / decapate / filettatura esterna, filettatura interna / BSL-E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSL-307E
BSL-310E
BSL-312E
BSL-314E
BSL-315E
BSL-320E
BSL-325E
BSL-355E
BSL-440E
BSL-455E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)

1.97 €

20 5 giorni 105.57

0.45 €

50 19 giorni 105.510

0.48 €

50 5 giorni 105.512

0.50 €

50 19 giorni 105.514

0.53 €

50 19 giorni 105.515

0.59 €

50 19 giorni 105.520

0.65 €

50 19 giorni 105.525

1.04 €

50 19 giorni 105.555

1.23 €

50 19 giorni 10740

1.43 €

50 19 giorni 10755

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Alluminio Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Metodo di pulizia Decapaggio Dettagli materiale Alluminio da taglio senza piombo (CB156)

Supporto tecnico