• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Distanziale in alluminio (esagonale / trattamento decapante) / BSL-E diametri vari

[Nominal of Thread (M)] 3·2.6/4·3
[Material] Lead-Free Free-Cutting Aluminum (CB156) Lead Content 10 ppm or Less
[Processing] Pickling

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSL-3205E
BSL-3206E
BSL-3207E
BSL-3208E
BSL-3209E
BSL-3210E
BSL-3212E
BSL-3213E
BSL-3215E
BSL-3218E
BSL-3220E
BSL-3225E
BSL-3230E
BSL-3235E
BSL-3240E
BSL-4305E
BSL-4306E
BSL-4307E
BSL-4308E
BSL-4309E
BSL-4310E
BSL-4312E
BSL-4313E
BSL-4315E
BSL-4318E
BSL-4320E
BSL-4325E
BSL-4330E
BSL-4335E
BSL-4340E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Metodo di pulizia Dettagli materiale

0.38 €

11 giorni 105.55DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.38 €

11 giorni 105.56DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.38 €

11 giorni 105.57DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.39 €

11 giorni 105.58DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.42 €

11 giorni 105.59DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.42 €

11 giorni 105.510DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.44 €

11 giorni 105.512DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.45 €

11 giorni 105.513DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.48 €

11 giorni 105.515DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.56 €

11 giorni 105.518DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.65 €

11 giorni 105.520DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.69 €

11 giorni 105.525DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.72 €

11 giorni 105.530DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.75 €

11 giorni 105.535DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.82 €

11 giorni 105.540DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.44 €

11 giorni 1075DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.44 €

11 giorni 1076DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.45 €

11 giorni 1077DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.47 €

11 giorni 1078DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.50 €

11 giorni 1079DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.50 €

11 giorni 10710DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.54 €

11 giorni 10712DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.56 €

11 giorni 10713DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.59 €

11 giorni 10715DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.68 €

11 giorni 10718DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.81 €

11 giorni 10720DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.86 €

11 giorni 10725DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.92 €

11 giorni 10730DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

0.97 €

11 giorni 10735DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

1.08 €

11 giorni 10740DecapaggioAlluminio da taglio senza piombo (CB156)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Alluminio Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico